這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
W3631B 是專為功率轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用
產品特性
Keysight W3631B PathWave ADS Core、EM 設計、布局、PEPro、PE 電路模擬器包括:
- 快速完成最完整的高電壓和大電流功率電子設計,包括電路板布局寄生效應
- 完美融合設計技術與先進技術,讓您能輕鬆進行布局設計,並在進行硬體原型設計之前,找出寄生效應導致的問題
- 預先建置的測試工作台,可快速報告模擬的 EMI 和 EMC 是否符合國際標準
- 電磁設計軟體,可產生參數化 3D 元件,並將其匯入 ADS
是德科技的功率電子解決方案包括元件建模和功率電子模擬,以及 Power Electronics Pro(PEPro)分析功能,讓您能精確地分析週期穩態信號並進行閉環分析。 它還包括暫態設計模擬功能,以便分析切換特性,包括開環分析。 電磁(EM)解算器可模擬布局寄生效應所引發的電路板效應。 內層近場視覺化是 PEPro 設計套件的新功能,對於查看電流和磁場的長期可靠性非常重要, 您可找出可能導致熱效應並影響可靠性的電流收縮區域。 電路板分析功能可透過力矩法(MoM)進行平面模擬,並透過有限元素法(FEM)模擬 3D 效應。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助