お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3631B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+PEPro+PE Ckt Sim
パワーエレクトロニクス設計者用スイッチングモード電源の拡張デザイン技術で市場投入までの時間を短縮
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
主な特長
W3631B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+PEPro+PE Ckt Simは以下を含みます:
- 最も完成された高電圧高電流パワーエレクトロニクスの迅速な設計(基盤レイアウト寄生効果を含む)
- ハードウェアプロトタイプの前に寄生による不具合をキャプチャする、高度なレイアウトベースのデザイン技術を伴う統合デザイン技術
- 国際規格に準拠したEMIやEMCのシミュレーションを迅速に報告するビルド済みテストベンチ
キーサイトのパワーエレクトロニクス用ソリューションはデバイスモデリングとパワー・エレクトロニクス・シミュレーション両方を提供し、周期的な定常状態シグナルの正確な解析やクローズトループ解析に使用されるハーモニックバランスのようなパワーエレクトロニクス Pro (PEPro) 解析機能も含まれます。 また、オープンループ解析のようなスイッチングの特性評価の解析用のトランジェント・デザイン・シミュレーションを含みます。 電磁界 (EM)ソルバーにより、レイアウト寄生の基盤への影響をシミュレートすることができます。 PEProデザインスイートの新たな機能は内層ニアフィールド可視化で、電流や磁界の長期信頼性を見極める上で大変重要です。 発熱効果を起こし、信頼性に影響するおそれのある電流集中の領域の発見が可能です。 基盤の解析はモーメント法(MoM)によるプレーナーシミュレーション、有限要素法(FEM)に基づいた3D効果の両方をサポートしています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。