검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W3631B is designed for power converter design for power generation and transmission, AD, automotive, data center, consumer electronics, and IoT applications.
주요 특징
W3631B PathWave ADS Core + EM Design + Layout + PEPro + PE Ckt Sim 포함 사항:
- 보드 레이아웃 기생 효과를 포함하여 가장 완벽한 고전압, 고전류 전력 전자 제품의 신속한 설계
- 하드웨어 프로토타이핑 전 기생 유도 결함을 캡처하는 레이아웃 기반 설계를 위해 설계 기술에 첨단 기술 통합
- 국제 표준에 따른 시뮬레이션 EMI 및 EMC 컴플라이언스를 빠르게 보고하는 테스트 벤치 사전 구축
전력 전자 부품용 키사이트 솔루션은 디바이스 모델링과 전력 전자 부품 시뮬레이션을 모두 포함하며 주기적 정상 상태 신호의 정밀 분석과 폐쇄 루프 분석을 위한 고조파 균형과 같은 PEPro(Power Electronics Pro) 분석 기능을 포함합니다. 또한 개방 루프 분석을 포함한 스위칭 특성 분석을 위한 트랜션트 설계 시뮬레이션도 포함합니다. 전자기(EM) 솔버를 사용하면 레이아웃 기생이 보드에 미치는 효과를 시뮬레이션할 수 있습니다. PEPro 설계 제품에는 장기적인 신뢰성을 위해 전류와 장을 살펴볼 때 매우 중요하게 활용되는 내부 레이어 주변장 시각화 기능이 새롭게 제공됩니다. 가열 효과를 유발하고 신뢰성에 영향을 미칠 수 있는 전류 수축 영역을 찾아낼 수 있습니다. 보드 분석은 MoM(Method of Moments) 플래너 시뮬레이션과 3D 효과를 파악하기 위한 유한 요소 분석(FEM)을 모두 지원합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?