這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
W3607B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
產品特性
Keysight W3607B PathWave ADS Core、EM 設計、布局、RFPro、RF 電路模擬、系統電路驗證軟體具有下列元件:
- 3D 射頻布局,適用於多製程射頻模組和封裝設計
- 模組級實體驗證(DRC、LVS、LVL)
- 諧波平衡、波封、暫態/卷積非線性電路模擬器
- RFPro EM(Momentum 和 FEM)模擬器
- 電路級誤差向量振幅(EVM)最佳化功能
- 完整的非線性穩定度分析
- 根據系統規格進行系統電路驗證
- 電磁設計軟體,可產生參數化 3D 元件並將其匯入 ADS
PathWave ADS 套件,可用於執行多製程射頻模組實體設計和模組級驗證(DRC、LVS、LVL),讓您能正確無誤地進行組裝。 RFPro EM 模擬器(Momentum 和 FEM),可用於對任何特定的電子網路和元件進行模擬,無需修改布局或進行裁切。 完整的非線性電路模擬器套件,可讓您設計的射頻模組,無條件地提供非線性穩定度,以及最佳的電路級調變射頻信號 EVM 效能。 RFPro 電磁電路協同模擬,確保您將封裝和互連的電磁效應納入考量。 系統級電路驗證,可進一步驗證電路效能是否符合系統級數位調變信號規格,例如 BER 和 FER。
重要的電熱考量
電熱穩態和暫態模擬可解決因電熱導致的電路效能退化問題,例如:
- AM-AM 和 AM-PM 失真,導致調變信號中的 EVM 和 ACLR 惡化
- 元件阻抗偏移,導致阻抗不匹配,進而降低效率和可靠性
- 當產生的熱量超過散逸的熱量,溫度就會升高,導致熱失控(thermal runaway)故障
您可在套件中添加下列元件,以便進行電熱分析:
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助