검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
W3607B PathWave ADS 和 EM 設計環境,具有 3D 射頻布局,適用於射頻模組設計和模組級 DRC/LVS/LVL 驗證,以實現正確無誤的組裝。
주요 특징
W3607B PathWave ADS Core, EM Design, Layout, RFPro, RF Ckt Sim, Sys-Ckt Verification 포함 내역:
- 복합 기술 RF 모듈 설계를 위한 3D RF 레이아웃 및 패키징 설계
- 모듈 레벨 물리적 검증(DRC, LVS, LVL)
- HB, 엔빌로프, 트랜션트/콘볼루션 비선형 회로 시뮬레이터
- RFPro EM(모멘텀 및 FEM) 시뮬레이터
- 회로 레벨에서의 오류 벡터 크기(EVM) 최적화
- 종합적인 비선형 안정성 분석
- 시스템 사양에 대한 시스템 내 회로 검증
- EM Design을 통해 파라미터화된 3D 콤포넌트를 생성하여 ADS로 가져올 수 있습니다.
오류 없는 어셈블리를 위한 복합 기술 RF 모듈 물리적 설계 및 모듈 레벨 검증(DRC, LVS, LVL)에 사용되는 PathWave ADS 번들 RFPro EM 시뮬레이터(모멘텀 및 FEM)를 사용하면 레이아웃 수정이나 쿠키 커팅 없이 선택한 전기망과 콤포넌트를 시뮬레이션할 수 있습니다. 전체 비선형 회로 시뮬레이터 제품군을 사용하여 비조건부 비선형 안정성, 최적의 변조 RF 신호 EVM 성능(회로 수준)을 고려하여 RF 모듈을 설계할 수 있습니다. RFPro EM 회로 코시뮬레이션은 패키징과 상호연결의 EM 효과가 고려되도록 보장합니다. 시스템 내 회로 검증은 회로 성능이 BER 및 FER과 같은 시스템 수준 디지털 변조 신호 사양을 준수하는지 추가로 확인합니다.
중요한 전열 고려 사항
전열 정상 상태 및 transient 시뮬레이션으로 회로의 전열 저하 해결:
- 변조 신호에서 EVM 및 ACLR로 이어지는 AM-AM & AM-PM 왜곡
- 임피던스 불일치, 효율 및 안정성 저하를 일으키는 디바이스 임피던스 이동
- 발열이 열 발산을 초과할 때의 추가적인 온도 상승으로 인한 열 폭주 장애
전열 분석을 위해 이 번들에 추가된 요소:
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?