PM1 級手持式功率計,10 MHz 至 6 GHz

V3500A 手持式 RF 功率計是一款精巧的手持式儀器,可在現場和製造應用中進行精確的 RF 功率量測。

產品影像
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Dynamic range

    -63 to +20 dBm

  • Number of channels

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

V3500A PM1 級手持式功率計
V3500A PM1 級手持式功率計

型號:

V3500A

數量

選購項目

1

手持式射頻功率計,10 MHz 至 6 GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

USB A 型轉 mini-B 型纜線,2.5 公尺 (8.2 英尺)

1

延長保固 - 送回 Keysight - 5 年

焦點訊息

  • 寬廣的 10MHz 到 6GHz 頻率範圍,可用於各種不同的應用
  • -63dBm 到 +20dBm 的寬廣動態範圍
  • 整合式功率感應器,不需要另外攜帶獨立的功率感應器
  • 內部參考功率,可進行自我校正
  • ±0.21dB 的絕對準確度
  • 可由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電

Keysight V3500A 手持式射頻功率計為小巧的手持式儀器,可提供現場與生產線相關應用所需的準確射頻功率量測。它擁有大約 ±0.21dB 的絕對準確度、10MHz 至 6GHz 的寬廣頻率範圍,以及 -63dBm 至 +20dBm 的量測範圍,適合各式各樣的射頻(RF)量測應用。其內建的功率感應器讓使用者不需要同時攜帶測試儀器與獨立的功率感應器模組。Keysight V3500A 非常容易手拿或放入工具箱, 您也可以選購附皮帶的隨身包,或是附肩帶的攜帶包,方便攜帶外出。為提供最大的靈活度,Keysight V3500A 可以由電池、交流-直流轉換模組,或電腦的 USB 介面供電。