PM1-class ハンドヘルド・パワー・メータ、10 MHz~6 GHz

V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器であり、フィールドや製造アプリケーションにおける正確なRFパワー測定が可能です。

製品画像
  • Frequency range

    10 MHz to 6 GHz

  • Dynamic range

    -63 to +20 dBm

  • Number of channels

    1

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

V3500A
V3500A

モデル:

V3500A

数量

オプション

1

ハンドヘルドRFパワーメータ、10 MHz~6 GHz | キーサイトケア テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証(返送) - 5年間

ハイライト

  • 10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジにより、さまざまなアプリケーションで使用可能
  • -63 dBm~+20 dBmの広いダイナミック・レンジ
  • パワーセンサを内蔵し、外付けのパワーセンサが不要
  • 内蔵パワー基準による自己校正
  • 0.21 dBの絶対精度
  • バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースからの電源供給が可能

V3500AハンドヘルドRFパワーメータは、小型軽量なハンドヘルド測定器で、フィールドや製造アプリケーションでの正確なRFパワー測定が可能です。 ±0.21 dBの優れた絶対確度、10 MHz~6 GHzの広い周波数レンジ、-63 dBm~+20 dBmの測定範囲により、V3500AはさまざまなRF測定アプリケーションに適合します。 パワーセンサを内蔵しているので、測定器と別にセンサモジュールを持ち運ぶ必要はありません。 V3500Aは携帯性が高く、手のひらにも工具箱にも余裕で収まります。 オプションで、ベルト・ループ・ホルスターや、肩ひも付きキャリングケースが用意されています。 さらに、バッテリ、AC/DCコンバータモジュール、コンピュータのUSBインタフェースから電源を供給できるので、柔軟な動作が可能です。

キーサイト Warranty ロゴ