Keysight V281ES 在線堅固耐用的 1.0 mm(母頭)轉 WR-15 波導轉接器,可將堅固耐用的 1.0 mm 連接器連接至 V 頻段(50 至 75 GHz)的波導裝置。

產品特性

  • 堅固耐用的 1.0 mm 母頭連接器,可與具備 WR-15 波導轉接器的量測儀器搭配使用
  • V 頻段,50 至 75 GHz
  • 回返損耗:≥16 dB(典型值為 20 dB)
  • 插入損耗:≤0.6 dB(典型值為 0.4 dB)

Keysight V281ES 在線波導轉接器,1.0 mm(母頭)轉 WR-15,可將堅固耐用的 1.0 mm 連接器連接至 V 頻段(50 至 75 GHz)的波導裝置。 此轉接器的波導埠配備了計量級介面,包含可重複連接的外圍防翹環,以及波導開口上下寬壁的精密型對準孔,可提供支援連接校驗標準的精確對準。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助