型號:
U8481A
Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
U8480 系列是全球速度最快的 USB 熱電偶感測器,具備輕巧的 USB 外形,並且傳承了傳統 8480/N8480 系列熱電偶感測器的最佳功率線性度。
Connector type
Type-N
Frequency range
DC to 18 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 176,620
型號:
U8481A
交期:
數量
選購項目
1
功率感測器;USB 平均熱電偶,10MHz-18GHz | 隨附配件保固 3 個月 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年
1
功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)
1
連接器,Type-N,(DC Block) 10MHZ-18GHZ
U8480 系列是是德科技第一套具有直流量測功能的功率感測器(搭配選項 200)。 如需執行訊號源/網路分析儀校驗和功率參考,以及 EMC 應用,這是非常實用的功能。
其外部觸發功能可準確觸發非常接近信號雜訊底線的小信號。 透過 U8480 系列功率感測器內建的觸發輸入連接,您可使用標配的 BNC 轉 SMB 纜線,將來自信號源或待測裝置的外部觸發信號,直接連接到 USB 感測器。
Keysight BenchVue 軟體支援 U8480 系列功率感測器。 有了 Benchvue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果。 您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。