モデル:
U8481A
モデル:
U8481A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
U8480シリーズは、従来の8480/N8480シリーズの熱電対センサーが持つクラス最高の直線性を小型USB形状で維持した、世界最速のUSB熱電対センサーです。
Connector type
Type-N
Frequency range
DC to 18 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 923,364
モデル:
U8481A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ、USB平均熱電対、10 MHz~18 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
1
コネクタ、Type-N、(DCブロック)10MHz~18GHz
定価:
¥ 1,000,448
モデル:
U8481A
納期:
数量
オプション
1
パワーセンサ、USB平均熱電対、10 MHz~18 GHz | KeysightCare テクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証 - 5年間
1
パワー・センサ・ケーブル、16.4 ft (5 m)
1
コネクタ、Type-N、(DCブロック)10MHz~18GHz
1
テストデータ付き商用校正証明書
U8480シリーズ(オプション200搭載)、DCまで測定が行えるキーサイトで最初のパワーセンサです。 特に、信号源やネットワーク・アナライザの校正、パワー基準、EMCアプリケーション向けに最適です。
外部トリガにより、信号ノイズフロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。U8480シリーズ パワーセンサの内蔵トリガ入力接続により、信号源または被試験デバイスからUSBセンサに標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を接続できます。
U8480シリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B Pパワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。