모델:
U8481A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
U8480 시리즈는 콤팩트한 USB 기반 폼 팩터로 기존 8480/N8480 시리즈 열전대 센서의 동급 최고의 선형성을 그대로 유지하면서 세계에서 가장 빠른 USB 열전대 센서입니다.
Connector type
Type-N
Frequency range
DC to 18 GHz
Power range
-35 to +20 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 8,447,000
모델:
U8481A
배송:
수량
옵션
1
파워 센서; USB 평균 열전대, 10MHz-18GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 보증, 기본 제공 액세서리 3개월 | 보증, 기본 제공 액세서리 3개월 | 키사이트 보증 반품 - 3년. | 키사이트 보증 반품 - 3년.
1
전력 센서; USB 평균 열전대, 10MHz-18GHz
1
전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)
1
전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)
1
커넥터, Type-N, (DC Block) 10MHZ-18GHZ
1
커넥터, Type-N, (DC Block) 10MHZ-18GHZ
키사이트의 첫 번째 파워 센서인 U8480 시리즈는 DC까지 측정할 수 있는 성능(옵션 200)을 제공합니다. 특히 신호 소스/네트워크 분석기 교정과 전력 레퍼런스뿐만 아니라 EMC 애플리케이션에도 유용합니다.
외부 트리거는 신호 노이즈 플로어에 가까이 있는 작은 신호를 정확하게 트리거합니다. U8480-시리즈 파워 센서에 내장 트리거 입력 연결이 있다면 표준 BNC-SMB 케이블을 통해 신호 소스 또는 테스트 대상 디바이스에서 직접 USB 센서에 외부 트리거 신호를 연결할 수 있습니다.
U8480 시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어하여 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.