Automatically configure X-series signal analyzers for accurate correction data and more repeatable results

HIGHLIGHTS

嵌入式智能特性和優勢:

  • 如與 X 系列信號分析儀結合使用,可透過溫度補償功能自動修正增益值,並透過 USB 隨插即用功能傳輸校驗資料(雜訊指數和 S 參數),進而改善雜訊指數量測
  • 與 X 系列信號分析儀結合使用,可實現卓越的雜訊指數和最佳化的增益,進而提升量測準確度,並儘量減少不確定度
  • 針對不同應用提供 100 MHz 至 26.5 GHz 的寬頻操作頻率
  • 堅固耐用、方便易攜的設計,適用於工作台量測或遠端的前端現場應用

U7228C 100 MHz 至 26.5 GHz USB 前置放大器可保證量測系統實現可靠的增益和低雜訊指數,進而改善整體系統效能並減少系統誤差;這套整合式解決方案可支援 Keysight X 系列信號分析儀的雜訊指數量測。

連接到 X 系列信號分析儀時,USB 前置放大器可自動配置分析儀,以探測相連的特定前置放大器,並下載嵌入的校驗資料,例如增益、雜訊指數和 S 參數。這些校驗資料可為各種實際量測提供準確的修正資料,確保量測獲得可重複性更高的結果。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助