USB 功率感測器,9 kHz 至 6 GHz

U2004A 系列 USB 功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,您無需使用單獨的功率錶,便可快速輕鬆地完成設定。

產品影像
  • Frequency range

    9 kHz to 6 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm

  • Connectivity

    USB

  • Connector type

    Type-N

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U2004A USB 功率感測器,9 kHz 至 6 GHz
U2004A USB 功率感測器,9 kHz 至 6 GHz

型號:

U2004A

數量

選購項目

1

USB 感測器,9kHz-6GHz | KeysightCare - 3 年 | 返回 Keysight 保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

Type-N (公頭) 連接器

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

焦點訊息

Keysight BenchVue 軟體已支援 U2000 系列 USB 功率感測器。 有了 Benchvue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,還可透過多種顯示選項顯示量測結果。您只要將 USB 功率感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。

  • 頻率範圍:9 kHz 至 6 GHz
  • 寬廣動態範圍:-60 至 +20 dBm
  • 具有內部歸零功能,無需進行外部校驗
  • 量測速度高達每秒 250 筆讀值
  • 支援內部/外部觸發量測、內部觸發,以及軌跡顯示
  • 可在 PC 或其他是德科技儀器上顯示功率量測結果
  • 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,還可自動執行測試序列
  • 韌體版本與指定的 Keysight 儀器完全相容