USB 功率感測器,50 MHz 至 24 GHz

U2002H USB 功率感測器可在 50 MHz 至 24 GHz 的頻率範圍、-50 dBm 至 +30 dBm 的功率範圍內,執行平均功率量測。

產品影像
  • Connector type

    3.5 mm (m)

  • Frequency range

    50 MHz to 24 GHz

  • Power range

    -50 to +30 dBm

  • Connectivity

    USB

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

U2002H USB 功率感測器,50 MHz 至 24 GHz
U2002H USB 功率感測器,50 MHz 至 24 GHz

型號:

U2002H

數量

選購項目

1

USB 感測器,50MHz 至 24GHz (-50 dBm 至 +30 dBm) | KeysightCare - 3 年 | 返回 Keysight 保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月

1

APC 3.5mm(公頭)連接器

1

功率感測器纜線;5 英尺 (1.5 公尺)

焦點訊息

是德科技 BenchVue 軟體支援 U2000 系列。 有了 Benchvue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果。您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。

新功能!內部觸發與軌跡顯示功能

內部觸發功能讓您能夠根據脈衝信號執行觸發,因此無需使用外部觸發信號。 軌跡顯示功能則提供信號的圖形顯示,以協助您執行閘門與觸發位準配置。 除了 U2004A,所有 U2000 感測器都具備這些新功能。 如果您是 USB 感測器使用者,可免費下載 U2000 系列 USB 功率感測器韌體升級版。

  • 頻率範圍:50 MHz 至 24 GHz
  • 寬廣的動態範圍:-50 dBm 至 +30 dBm
  • 連接到 DUT 時進行內部歸零
  • 快速的量測速度:每秒高達 250 筆讀值
  • 支援內部/外部觸發量測、內部觸發和軌跡顯示
  • 可在 PC 上顯示功率量測結果,無需額外使用功率計
  • 與其他 Keysight 儀器相容
  • 儀器隨附 BenchVue 軟體授權(BV0007B),方便您輕鬆連接、控制儀器,並自動執行測試序列
  • 韌體版本與指定的 Keysight 儀器完全相容