모델:
U2002H
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
U2002H USB 전력 센서는 50MHz에서 24GHz의 주파수 범위에서 평균 전력을 측정합니다. GHz , 전력 범위 -50 dBm ~ +30 dBm에서 평균 전력을 측정합니다.
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
50 MHz to 24 GHz
Power range
-50 to +30 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 16,165,000
모델:
U2002H
배송:
수량
옵션
1
USB 센서, 50MHz ~ 24GHz(-50 dBm ~ +30 dBm) | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반환 - 3년. | 포함된 액세서리 보증, 3개월
1
APC 3.5mm (수) 커넥터
1
전력 센서 케이블; 5피트(1.5m)
U2000 시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.
BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
내부 트리거링은 버스트 신호 envelope에 기반한 트리거링을 지원하기 때문에 외부 트리거링 신호가 필요 없습니다. 트레이스 디스플레이는 게이트 배치와 트리거 레벨 신호를 돕기 위해 신호 envelope의 그래픽 보기를 제공합니다. 모든 U2000 센서(U2004A 제외)는 이 새로운 기능을 갖추고 있습니다. U2000 시리즈 USB 파워 센서 펌웨어 업그레이드를 무료로 다운로드하십시오.
이제 키사이트 선택 계측기와 펌웨어가 완전히 호환됩니다.
기대하는 것을 찾지 못하셨습니까? 키사이트의 특별 옵션을 확인해 보십시오.

엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.