モデル:
U2002H
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
コンパクトで効率的なパワー測定
U2002H USBパワーセンサは、周波数レンジが50 MHz~24 GHz、パワーレンジが-50 dBm~+30 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
50 MHz to 24 GHz
Power range
-50 to +30 dBm
Connectivity
USB
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,824,769
モデル:
U2002H
納期:
数量
オプション
1
USBセンサ、50MHz~24GHz (-50 dBm~+30 dBm) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | Keysight保証 (返送対応) - 5年間
1
APC 3.5mm (オス) コネクタ
1
パワーセンサ・ケーブル、5フィート (1.5 m)
キーサイトのBenchVueソフトウェアでは、U2000シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御し、データを記録し、様々な表示オプションで測定結果を表示できます。プログラミングは不要です。
BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
内部トリガ機能を使用すれば、バースト信号エンベロープに基づいたトリガが可能なので、外部トリガ信号は不要です。トレース表示では、信号エンベロープがグラフィック表示されるので、ゲートの配置やトリガレベルの設定が簡単です。U2004Aを除くすべてのU2000センサに、これらの新しい機能が搭載されています。USBセンサをご使用の場合は、U2000シリーズ USBパワーセンサのファームウェアアップグレードを無料でダウンロードできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。