Choose a country or area to see content specific to your location
精巧高效的功率量測
U2002A 系列 USB 功率感測器支援隨插即用的 USB 連接,方便您快速輕鬆地完成設定,而且無需使用單獨的功率計。
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
50 MHz to 24 GHz
Power range
-60 to +20 dBm
Connectivity
USB
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight BenchVue 軟體已支援 U2000 系列 USB 功率感測器。 有了 Benchvue 軟體,您無需編寫程式便可輕鬆控制功率計,以便進行資料記錄,還可透過多種顯示選項顯示量測結果。 您只要將感測器連接到安裝了 BenchVue BV0007B 功率計/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可立即執行平均功率量測和分析。
內部觸發功能讓您能夠根據脈衝信號執行觸發,因此無需使用外部觸發信號。 軌跡顯示功能則提供信號的圖形顯示,以協助您執行閘門與觸發位準配置。 除了 U2004A,所有 U2000 功率感測器都具備這些新功能。 如果您是 USB 感測器使用者,可免費下載 U2000 系列 USB 功率感測器韌體進行升級。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。