Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
콤팩트하고 효율적인 전력 측정
U2002A USB 전력 센서는 플러그 앤 플레이 USB 연결을 제공함으로써 빠르고 간편한 설정을 가능하게 하며, 별도의 전력계가 필요하지 않습니다.
Connector type
3.5 mm (m)
Frequency range
50 MHz to 24 GHz
Power range
-60 to +20 dBm
Connectivity
USB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
U2000 시리즈 USB 전력 센서는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue를 사용하면 쉽게 전력계를 제어하고, 데이터를 로깅하고, 프로그래밍 없이 다양한 표시 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다.간단히 BenchVue BV0007B 전력계/센서 제어 및 분석 앱이 설치된 PC에 센서를 연결하여 평균 전력 측정 및 분석을 수행하십시오.
내부 트리거링을 활용하면 버스트 신호 엔벨로프를 기반으로 트리거링이 가능하므로, 외부 트리거링 신호가 필요치 않습니다. 트레이스 표시는 신호 엔벨로프를 그래프로 보여주므로 게이트 배치와 트리거 수준 설정에 도움이 됩니다. U2004A를 제외한 모든 U2000 전력 센서는 이러한 새 기능을 가지고 있습니다. USB 전류 센서 사용자라면 무료로 또는 소정의 비용을 내고 U2000 시리즈 USB 전력 센서 펌웨어 업그레이드를 다운로드할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.