這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
主要優點
- 使用 Infiniium 9000 和 S 系列示波器,對切換式電源供應器(SMPS)進行自動、一致且快速的特性分析
- 完整的切換式電源供應器測試套件,包括功率元件分析、輸入線分析、湧入電流分析、輸出分析、開啟/關閉分析、調變分析
- 可在離線模式下進行分析並產生報告,進而提供更高的靈活性
- 自動偏差校正,以減少切換損耗和量測誤差
必要配備
- Infiniium 9000 和 S 系列示波器
- 選配的 U1880A 電源量測偏移校正夾具,適用於電壓探棒和電流探棒
U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Keysight Infiniium 示波器,提供一整套直接在示波器上執行的功率量測應用。 此功率量測應用軟體提供 7 個模組,可協助您分析裝置特性:功率元件分析、線路功率分析、輸出分析、開啟/關閉分析、暫態分析,以及調變分析。 每個模組都包含相關的量測和設定選項,以便輕鬆進行重複分析。 自動報告產生功能可將每項測試的結果彙整後立即存檔。
免費試用
U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Keysight Infiniium 示波器
Keysight U1882B 功率量測應用軟體,適用於 Infiniium V 系列、S 系列、9000 系列和 8000 系列示波器。
您對 U1882B 感興趣嗎?
擴充 Infiniium 系列示波器的功率量測應用軟體功能
Keysight Infiniium 系列示波器的 U1882B 功率量測應用軟體的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助