這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
主要優點
- 協助使用者對電壓和電流探棒之間的時間延遲誤差進行時差校正
- 方便易用,可輕鬆連接電流和電壓探棒
- 直接連接到示波器前面板上的 USB 埠,或直接連接到個人電腦(PC)上的 USB 埠,以便為測試夾具供電
必要配備:
- InfiniiVision 3000T、4000X、6000X、5000、6000 或 7000 或是 Infiniium S、8000 或 9000 系列示波器
- 適用於 InfiniiVision 5000、6000 和 7000 系列示波器的 U1881A 功率量測應用軟體;或適用於 Infiniium 8000 和 9000 系列示波器的 U1882A 功率量測應用軟體
- 電流探棒
- 差動主動式探棒
想要進行準確的功率量測,則電壓和電流探棒需具備相同的時間延遲。 U1880A 時差校正夾具讓您能以用相同的脈衝信號驅動電壓與電流探棒。 接著您可使用功率量測應用軟體來執行探棒時差校正,或是在示波器上手動執行校正。
您對 U1880A 感興趣嗎?
U1880A 功率量測偏移校正夾具的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助