這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
Get started on all your troubleshooting tasks with this complete set of DMM probes with leads, clips, and grabbers
HIGHLIGHTS
- 測試導線:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
- 測試探棒(19-mm 探針):符合 CAT III 1000V,15A 安全標準
- 測試探棒(4-mm 探針):符合 CAT III 1000 V,CAT IV 600 V,15 A 安全標準(強烈建議在 CAT IV 環境中使用)
- 鱷魚夾:符合 CAT III 1000V,CAT IV 600V,15A 安全標準
- 細針測試探棒:CAT II 300V,3 A
- SMT 鉤爪:CAT II 300V,3 A
- 迷你鉤爪:CAT II 300V,3 A
Keysight U1168B 標配的測試導線套件與 Keysight U1230、U1240、U1250、U1270 和 U1280 系列手持式數位萬用電錶相容。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助