お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1168B標準テスト・リード・キット
DMMプローブとリード線、クリップ、グラバーのオールインワンのセットで、あらゆるトラブルシューティングを開始
Get started on all your troubleshooting tasks with this complete set of DMM probes with leads, clips, and grabbers
ハイライト
- テストリード:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
- テストプローブ(19 mmチップ):CAT II 1,000 V、定格15 A
- テストプローブ(4 mmチップ):CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A(CAT IV環境に強く推奨)
- ワニ口クリップ:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
- 精密チップ・テスト・プローブ:CAT II 300 V、3 A
- SMTグラバ:CAT II 300 V、3 A
- ミニ・グラバ:CAT II 300 V、3 A
Keysight U1168A 標準テスト・リード・キットは、U1230/U1240/U1250/U1270/U1280シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータで使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。