Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight SL1212A 是一款 1,200 VAC、32A、45kVA 三相交流模擬器,可安裝於 1.3 公尺機架中。 添加選項 SDC 後,可當作 ± 1,000 V、± 90 A、60 kW 再生直流電源供應器/電子負載運作。
Maximum power
60 kW
Maximum voltage
1200 V
Type
Regenerative AC Emulator
Maximum AC power
45 kW
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
SL1200A 系列可滿足您所有的三相交流測試需求,電壓最高 1,200 VAC,從 30 kVA 到 630 kVA,無需使用變壓器。 有兩種電壓範圍可供選擇:600 和 1,200 VAC。 600 VAC 機型非常適合用於低電壓逆變器測試,以及 EV 和 EVSE 充電測試應用。 1,200 VAC 機型可在 IEC LV-AC 極限值下進行(HVRT)測試,而不需要龐大而複雜的測試配置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。