Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのSL1212Aは、1200 VAC、32 A、45 kVA、3相ACエミュレータで、1.3 mラックに収納されています。オプションのSDCを追加すると、±1000 V、±90 A、60 kWの回生DC電源/電子負荷として動作します。
Maximum AC power
45 kW
Maximum DC power
60 kW
Maximum AC voltage
1200 VAC
Maximum DC voltage
±1000 VDC
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SL1200Aシリーズは、30 kVAから630 kVAまで、AC1200 Vまでの三相交流電源テストのニーズにトランスなしで対応できるように設計されています。 2種類の電圧レンジが利用可能:AC600 VacとAC1200 Vac。 600 Vacモデルは、低電圧インバーターテスト、EVやEVSEの充電テストアプリケーションに最適です。 1200 Vacモデルは、大規模で複雑なテストセットアップを必要とせずにIEC LV-ACリミットでの(HVRT)テストを可能にします。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。