Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XA5 級專業訊號與頻譜分析儀包含 PXA 和 PXE 型號。
是德科技 Expert XA5 SA6210A 憑藉其高性能射頻功能、快速的掃頻測量速度以及雙通道架構,提供無與倫比的訊號洞察力。它能協助您在更短的時間內,以更高的精準度完成更多測量任務。
DANL @1 GHz
-171 dBm
Maximum analysis bandwidth
2 GHz
Maximum frequency
32 GHz
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-132 dBc/Hz
Real Time Spectrum Analysis
No
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
使用我們的 專業 XA5 SA6210A 訊號分析儀,為 5G、WLAN、UWB、車用雷達和通用無線應用執行快速可靠的 RF 訊號分析。XA5 SA6210A 結合了雙通道分析、快速掃描量測和強大的 EVM 性能,有助於簡化測試工作流程、簡化 MIMO 和 ccEVM 分析、及早識別訊號問題,並自信地驗證複雜的無線設計。
深入洞察您的訊號
更快地執行更多測試
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。