PXI VNA 是一套完整的脈衝射頻量測解決方案,內建脈衝調變器,因此無需使用外部測試儀和脈衝產生器。 S95025B 基本脈衝射頻量測的精簡版。

產品特性

  • 讓您能使用內部脈衝產生器來控制內部脈衝調變器(S95025B 基本脈衝射頻量測的精簡版)。
  • 提供使用寬頻檢測法的整合式脈衝應用軟體。
  • 脈衝週期範圍涵蓋從 1 us 到 10 sec。
  • 最小脈衝寬度低至 50 us,可用 5 us 為單位來設定解析度。
  • M983xA 或 M980xA 需具備硬體選項 021。

藉由使用內建的脈衝調變器,PXI VNA 可提供完整的射頻脈衝量測解決方案,無需使用任何外部測試儀和脈衝產生器。 S95024B 還可控制外部脈衝產生器和調變器,以及與外部主脈衝維持同步。 如果使用外部主脈衝或外部脈衝調變器,建議使用 Y1731A PXI 轉接器模組。

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助