내장된 펄스 변조기를 사용하는 PXI VNA는 완벽한 펄스형 RF 측정 솔루션이므로, 외부 테스트 세트와 펄스 생성기가 필요하지 않습니다. S95025B 기본 펄스형 RF 측정의 라이트 버전.

주요 특징

  • 내부 펄스 변조기(S95025B 기본 펄스형 RF 측정의 라이트 버전)를 제어하는 데 사용할 수 있는 내부 펄스 생성기를 활성화합니다.
  • 광대역 감지 방법을 사용하는 통합 펄스 어플리케이션을 제공합니다.
  • 펄스 기간 범위는 1 us부터 10 sec까지입니다.
  • 최소 펄스 폭은 50 us이며 설정 가능한 분해능은 5 us입니다.
  • M983xA 또는 M980xA 관련 하드웨어 옵션 021이 필요합니다.

내장된 펄스 변조기를 사용하는 PXI VNA는 완벽한 펄스형 RF 측정 솔루션이므로, 외부 테스트 세트와 펄스 생성기가 필요하지 않습니다. 또한 S95024B는 외부 펄스 생성기와 변조기를 제어하며 외부 마스터 펄스와 동기화할 수 있습니다. 외부 마스터 펄스 또는 외부 펄스 변조기를 사용하는 경우에는 Y1731A PXI 어댑터 모듈을 권장합니다.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?