產品特性

  • 直覺的操作介面
  • 匹配修正功率錶校驗
  • 相容於微波 ECal 模組
  • 可控制外部信號產生器和功率錶

S93082B 純量混頻器/變頻器量測軟體可簡化配置和校驗程序。如結合使用埠上(on-port)和功率錶校驗軟體,可去除不匹配誤差,以便執行最準確的純量混頻器/變頻器量測。 S93082B 提供直覺易用的操作介面,可設定混頻器和變頻器量測的單階或雙階轉換。 它可控制分析儀的內建信號源,以及外部信號產生器,以當作 LO 信號使用。 S93082B 具有 S93083B 的部分功能,因此兩者不能一起安裝。 S93082B 與 S93084B 相容,可量測具有內部 LO 的變頻器。

S93082B 相當於 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型號網路分析儀的選項 082。

獲得是德科技網路分析儀軟體的詳細資訊

免費試用

  • 取得 30 天免費試用授權
  • 為您的 PNA 系列添加應用軟體

您對 S93082B 感興趣嗎?

擴充純量混頻器/變頻器量測功能

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助