- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- ...
- Instrument Measurement Software
- 네트워크 분석기 소프트웨어
- S93082B 스칼라 믹서/변환기 측정
S93082B 스칼라 믹서/변환기 측정
S93082B 스칼라 믹서/변환기 측정을 사용하면 간단한 설정 및 교정으로 스칼라 변환-손실/이득 측정에 대한 최고의 정확도를 제공할 수 있습니다
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
- 직관적인 사용자 인터페이스
- 정합 수정된 전력계 교정
- 마이크로파 ECal 모듈과 호환
- 외부 신호 생성기와 전력계 제어
설정과 교정이 간단한 S93082B 스칼라 믹서/변환기 측정은 포트상 및 전력계 교정을 결합해 부정합 오류를 없애는 방식으로 스칼라 변환 손실/이득 측정에서 가장 높은 정확도를 제공합니다. S93082B는 단일 또는 이중 변환 단계로 믹서 및 변환기 측정을 설정할 수 있는 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 제품은 분석기의 내장 소스를 제어할 수 있으며, LO 신호로 사용 시 외부 신호 생성기를 제어할 수 있습니다. S93082B는 S93083B의 서브셋이므로 함께 설치하면 안 됩니다. S93082B는 내부 LO를 갖는 변환기 측정이 가능한 S93084B와 호환됩니다.
S93082B는 PNA/PNA-L/PNA-X 시리즈 A 모델 시리즈 네트워크 분석기의 옵션 082에 대응합니다.
키사이트 네트워크 분석기 소프트웨어
에 대해 자세히 알아보십시오.
무료 체험판
- 30일 무료 체험판 라이센스 다운로드
- PNA 시리즈에서 소프트웨어 어플리케이션 활성화

S93082B에 관심이 있으신가요?
스칼라 믹서/변환기 측정의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?