這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
只需單一連接至 PNA 系列網路分析儀,並使用符合業界標準的 PathWave 89600 VSA(VSA)軟體,進行 5G 發射器測試,即可對主動元件失真分析進行多次量測。 S93050B 的 VSA IQ 資料鏈路功能允許您將 IQ 資料從 PNA 傳送到 VSA 軟體,並分析符碼 EVM、AM-AM 和 AM-PM。
- 支援高達 1.5 GHz 的 IQ 頻寬。 (若頻寬 <= 200 MHz,則不需要 S93050B 授權。 S93051B/2B/3B 授權分別適用於 <=4 GHz、<=10 GHz 和 <=40 GHz 的頻寬。)
- 可與 S9309xB 頻譜分析應用軟體或 S93070xB 調變失真應用軟體搭配使用。
- VNA 校驗引擎讓量測變得更準確。
- 使用 X 系列分析儀,可獲得良好的資料關聯性。
- 可量測多達 5 個通道的 MIMO。
免費試用
取得 S93050B 頻寬分析軟體 30 天免費試用授權。
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助