Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight Expert ATE 電源供應器分為兩級。NS1 級包含 DP5700、DP5800、N6900 系列,NS4 級則包含 RP5900 系列。
Keysight RP5932A 再生式電源系統是一款單輸出、雙向再生式直流電源供應器,具備高度整合的安全功能,可保護您的操作人員和待測裝置。
Adjustable slew rate
Regenerative power
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
Input phase voltage
3-Phase 380–520 VAC
Maximum current per output
240 A
Maximum power
6000 W
Maximum voltage per output
32 V
Command processing time
≤ 0.1 ms
Measurement accuracy
0.05% + 22 mV
Noise and ripple
80 mVpp
Output response time
≤ 1 ms
Programming accuracy
0.05% + 22 mV
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight RP5932A 再生式電源系統提供單輸出、雙向直流電源供應器,具備整合式安全功能,可保護您的團隊和待測裝置。其再生式設計可將能量潔淨地回饋至電網,協助您降低能耗和散熱成本。
RP5932A 將無縫的源和負載功能整合於精巧的 1U 高封裝中,協助您節省能源、縮小佔用空間,並縮短整合時間。
RP5932A 可讓您執行以下操作:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。