Fonte de alimentação CC do sistema ATE da classe NS4, 32 V, 240 A, 6.000 W, regenerativa

O sistema de alimentação regenerativa RP5932A da Keysight é uma fonte de alimentação CC regenerativa, bidirecional e de saída única, com recursos de segurança altamente integrados que protegem tanto o pessoal quanto o dispositivo em teste.

prod_image
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3-Phase 380–520 VAC

  • Maximum current per output

    240 A

  • Maximum power

    6000 W

  • Maximum voltage per output

    32 V

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.05% + 22 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    ≤ 1 ms

  • Programming accuracy

    0.05% + 22 mV

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

O Sistema de Energia Regenerativa RP5932A da Keysight oferece uma fonte de alimentação CC bidirecional de saída única com recursos de segurança integrados que protegem tanto sua equipe quanto o dispositivo em teste. Seu design regenerativo devolve energia à rede de forma limpa, ajudando a reduzir o consumo de energia e os custos com refrigeração.

O RP5932A combina funcionalidades integradas de fonte e carga em um formato compacto de 1U de altura, ajudando você a economizar energia, minimizar o espaço ocupado e reduzir o tempo de integração.

O RP5932A permite que você faça o seguinte:

  • Oferece saída de até 32 V, ±240 A, 6 kW.
  • Operar no modo de dois quadrantes como fonte de energia e carga eletrônica.
  • Escala a potência ou a capacidade de carga com até 16 unidades paralelas.
  • Permite a seleção automática da saída para maior flexibilidade.
  • Gere formas de onda complexas com suporte integrado para formas de onda arbitrárias.
  • Proteja contra sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, superaquecimento, queda transitória de tensão e falhas na rede elétrica.