NS4クラス ATEシステム直流安定化電源、32 V、240 A、6000 W、回生型

キーサイト RP5932A 回生型電源システムは、シングル出力、双方向の回生型DC電源であり、お客様の作業者と被試験デバイスの両方を保護する高度に統合された安全機能を備えています。

製品画像
  • Adjustable slew rate

  • Regenerative power

    Yes

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

  • Input phase voltage

    3-Phase 380–520 VAC

  • Maximum current per output

    240 A

  • Maximum power

    6000 W

  • Maximum voltage per output

    32 V

  • Command processing time

    ≤ 0.1 ms

  • Measurement accuracy

    0.05% + 22 mV

  • Noise and ripple

    80 mVpp

  • Output response time

    ≤ 1 ms

  • Programming accuracy

    0.05% + 22 mV

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイト RP5932A 回生型電源システムは、チームと被試験デバイスの両方を保護する統合安全機能を備えた、シングル出力の双方向DC電源を提供します。その回生設計により、エネルギーをクリーンにグリッドに戻し、エネルギー消費の削減と冷却コストの低減に貢献します。

RP5932Aは、シームレスなソースおよび負荷機能をコンパクトな1Uの高さのパッケージに統合し、エネルギーの節約、設置面積の最小化、および統合時間の短縮に貢献します。

RP5932Aは、以下のことを可能にします。

  • 最大32 V、±240 A、6 kWの出力を供給します。
  • 電源および電子負荷として2象限モードで動作します。
  • 最大16台の並列ユニットで電力または負荷容量を拡張します。
  • 柔軟性を高める出力オートレンジ機能を搭載。
  • 内蔵の任意波形サポートにより、複雑な波形を生成します。
  • 過電圧、過電流、過電力、過熱、電圧過渡降下、電力系統障害から保護します。