NU2 級光伏陣列模擬器,2000 V,30 A,20 kW,400/480 VAC

Keysight PV8922A 光伏陣列模擬器讓您能在開發、驗證並提升逆變器之最大功率點追蹤(MPPT)演算法的效能。

產品影像
  • Maximum current per output

    30 A

  • Maximum power

    20 kW

  • Maximum voltage per output

    2000 V

  • Number of outputs

    1

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

PV8922A NU2 級光伏陣列模擬器,20 kW,400/480 VAC
PV8922A NU2 級光伏陣列模擬器,20 kW,400/480 VAC

型號:

PV8922A

數量

選購項目

1

太陽能電池陣列模擬器,2000V、30A、20kW、400/480 VAC | KeysightCare 首年支援服務 | 送回 Keysight 保固 - 1 年。

焦點訊息

  • 功率可達:20 kW 直流
  • 輸出直流電壓可達:2,000 VDC
  • 輸入電壓:400/480 VAC
  • I/V 曲線規格:曲線模式或桌面模式
  • 此外,還可當作傳統的自動調整範圍直流電源供應器

Keysight PV8922A 光伏(PV)陣列模擬器讓您能開發、驗證並最佳化變頻器可达峰值功率追蹤演算法的效能。 變頻器可达功率點追蹤(MPPT)演算法效能的開發和驗證工作極富挑戰性。 MPPT 演算法極為複雜,要在太陽下和所有的溫度和輻照條件下進行測試(即便做得到),不但困難而且成本高昂又耗時。

在您的設計實驗室或生產線上,使用 Keysight PV8922A 光伏陣列模擬器,來模擬真實光伏陣列的輸出特性。 PV8922A 太陽能陣列模擬器是一款可自動調整範圍的可程控直流電源,可快速模擬不同環境條件(溫度、輻照度、使用年限、電池技術等)下的 IV 曲線特性,讓您能快速又全面地測試您的太陽能逆變器。

Keysight 保固標誌