Modelo:
PV8922A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os simuladores de painéis fotovoltaicos (PV) de bancada da classe NU2 da Keysight incluem a série PV8900.
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8922A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor.
Maximum current per output
30 A
Maximum power
20 kW
Maximum voltage per output
2000 V
Number of outputs
1
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 229.950
Modelo:
PV8922A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Simulador de painel fotovoltaico, 2000 V, 30 A, 20 kW, 400/480 VCA | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano | Garantia Keysight - 1 ano.
O Simulador de Painéis Fotovoltaicos (PV) Keysight PV8922A permite desenvolver, verificar e otimizar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima do inversor. Desenvolver e verificar o desempenho dos algoritmos de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT) do inversor é um desafio. Os algoritmos MPPT são complexos, e os testes sob o sol com um conjunto abrangente de condições de temperatura e irradiância são difíceis, caros e demorados.
Use os simuladores de painéis fotovoltaicos Keysight PV8922A em seu laboratório de projeto ou em sua linha de produção para simular as características de saída de um painel fotovoltaico real. O simulador de painéis fotovoltaicos PV8922A é uma fonte de alimentação CC programável com seleção automática de faixa que pode simular rapidamente as características da curva I-V em diferentes condições ambientais (temperatura, irradiância, idade, tecnologia de célula e muito mais), permitindo que você teste seus inversores solares de forma rápida e abrangente.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.