SimXona

SimXona 可產生經過認證的 Xona Pulsar LEO PNT 演示與量產訊號,用於在 PNT X、GSS7000 及 GSS9000 平台上測試 GNSS 接收器。

產品影像
  • Compatible hardware

    PNT X

  • Use cases

    Xona Pulsar LEO PNT Signal Emulation

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

SimXona 可產生經認證的 Xona Pulsar 低地球軌道 (LEO) 定位、導航和授時 (PNT) 演示與生產訊號,以便在 PNT X 上進行全面的確保 PNT 接收器測試。

訊號產生功能

  • 支援 Xona Pulsar 示範訊號 (XL) 和生產訊號 (X1、X5)
  • 以 30 或 60 MHz 取樣率產生 16 位元深度的 I/Q 檔案
  • 使用 Xona 提供的 SP3 軌道資料,在限定時間範圍內涵蓋全球情境
  • 支援靜態和移動車輛情境
  • 實現 Xona Pulsar LEO PNT 訊號與 GNSS 同時產生,以進行進階的確保 PNT 測試

相容於 PNT X 和 GSS7000 模擬器平台

  • 在 PNT X 上,I/Q 產生器內建於 C50 X 中 — 無需額外機箱
  • 對於 GSS7000,獨立的 I/Q 產生器和選配的訊號產生器可擴充現有系統
  • 現有的 GSS7000 模擬器可升級,以產生 Xona Pulsar 訊號和 GNSS 訊號
  • 透過 SimGEN 軟體控制,用於情境定義、I/Q 任務排程和射頻 (RF) 模擬執行

訊號產生器性能 (GSS7000 擴充)

  • 0.1 dB 載波電平控制解析度,絕對準確度為 ±0.5 dB
  • 重複性為 ±0.1 dB
  • 內部 10.00 MHz 恆溫控制晶體振盪器 (OCXO),穩定度為每天 ±5 × 10⁻¹⁰
  • N 型同軸 50 Ω 射頻輸出;GNSS 和 Xona Pulsar 訊號的獨立連接埠
  • 符合 Xona Pulsar 示範 ICD v1.3.0 和生產 ICD v0.5.0