Choose a country or area to see content specific to your location
Nemo Backpack Pro 輕量級模組化標竿測試解決方案,提供 免費 OTA 接收。
Type
Data Measurement Product
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Nemo Backpack Pro - 5G 網路室內標竿測試的利器
消費者開始密集地在購物中心、劇院和體育場館使用智慧型手機,他們要求不間斷的高品質無線網路存取。 絕大部分的行動通訊資料流量都是在室內產生的,因此在真實網路中執行 5G 室內標竿測試至關重要。 進行此測試時,您須將您的網路與不同行動網路業者的網路品質進行比較。
Nemo Backpack Pro 可量測客戶實際使用服務和應用程式的體驗品質(QoE)參數。 透過 AI 驅動的應用程式自動化測試方法,無線服務供應商可快速可靠地將 5G 網路效能最佳化,並為智慧型手機使用者提供更出色的體驗品質(QoE),以便流暢地存取全球最熱門的 OTT 服務和社群媒體應用,包括 Facebook Messenger、Microsoft Teams、Snapchat、TikTok 和 Zoom。
Nemo Backpack Pro 是輕巧的模組化測試解決方案,可在室內和戶外與 Nemo Outdoor 搭配使用。 Nemo Backpack Pro 讓使用者能透過多達 18 個量測裝置和 1-2 個掃描接收器,同時量測多家行動通訊業者 5G 網路的室內關鍵效能指標(KPI)。
對所有無線技術進行標竿測試
採用創新的結構設計,可為所有測試手機提供免費的空中傳輸(OTA)射頻接收和發射訊號,而且網路訊號不會有任何路徑損耗或衰減。 如此一來,業者可用最準確、最科學的方法,量測 5G FR1 和 FR2 網路 QoS 和 QoE。
Nemo Backpack Pro 配備高品質鋰離子電池,因此可獨立運作,無需使用外部電源。 如安裝於汽車,可使用 +12 V 點煙器連接器為裝置或是電池充電。
新款 Nemo Backpack Pro 也可使用無最高權限(non-rooted)商用手機,快速進行資料和通話效能驗證,並將結果與最新款 Android 手機的 QoE 和 QoS 效能進行比較。 此系統允許您同時使用不同的量測模式組合,例如語音通訊、語音品質通訊,以及資料傳輸。 您可使用平板電腦或筆記型電腦執行此系統的所有功能。
Nemo Backpack Pro 可全面提高標竿測試效率,因為您可在一次步行測試內完成所有量測,同一地點無需進行兩次步行測試。 Nemo Backpack Pro 最多支援 18 部量測手機,方便您同時量測多家行動通訊業者的資料、通話、視訊串流、語音品質,以及 OTT 應用程式。
Nemo 日誌檔的體積非常小,因此您可一邊量測,一邊將日誌檔和測試結果,以無線方式(OTA)傳送到 Nemo Cloud。 經過配置後,Nemo Cloud 可啟用自動測試報告產生功能,並將報告透過 email 傳送給所有相關人士。 完成測試後立即產生報告,大幅減少投入於行動網路標竿測試的時間、工作量和成本。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。