Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo Backpack Proは、無料のOTA受信機能を備えた軽量かつモジュール式のベンチマークソリューションです。
Type
Data Measurement Product
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
5Gネットワークの屋内ベンチマークに最適なNemo Backpack Pro
ショッピングモール、映画館、スポーツアリーナなどでスマートフォンの利用が増えており、無線ネットワークへの中断のない高品質なアクセスが求められています。 今日の携帯電話データの大部分は屋内で消費されているため、ライブネットワークで5Gの屋内ベンチマークを実施することは極めて重要です。 ライブ5Gネットワークのベンチマーク測定を行う場合、異なるモバイル事業者のネットワーク品質を相互に比較します。
Nemo Backpack Proは、お客様が実際に使用しているサービスやアプリケーションの体感品質(QoE)指標を測定することができます。 AIを活用したアプリケーション・テスト・オートメーション手法により、無線サービスプロバイダは、5Gネットワークの性能を確実かつ迅速に最適化し、Facebook Messenger、Microsoft Teams、Snapchat、TikTok、Zoomなど世界で最も広く利用されているOTTサービスやソーシャル・メディア・アプリケーションにアクセスするスマートフォンユーザーにより高い体感品質(QoE)を提供することが可能です。
Nemo Backpack Proは、Nemo Outdoorと一緒に屋内外で使用できる軽量でモジュール式のベンチマークソリューションです。 Nemo Backpack Proは、最大18台の測定器と1-2台のスキャン受信機を使用して、複数のモバイル事業者における5Gネットワークの建物内の主要性能指標(KPI)を同時に測定することが可能です。
無線技術すべてのベンチマーキング
革新的な構造設計により、すべてのテスト端末は、ネットワークから来る信号の経路損失や減衰なしに、自由に無線(OTA)RF受信と放射を行うことができます。 これにより、通信事業者は、最も正確で科学的な方法を用いて、5G FR1およびFR2ネットワークのQoSとQoEを測定することができます。
高品質のリチウムイオン電池を搭載したNemo Backpack Proは、外部電源のないスタンドアロンシステムとして使用することができます。 車載時には、12V電源を供給するシガー・ライター・コネクタを使用して、機器の電源供給やバッテリーの充電を行うことができます。
新しいNemo Backpack Proは、市販の非Root化端末でも使用できるように設計されており、最新のAndroid端末を使用して、データ通信や通話性能の検証、QoEやQoSの比較などを迅速に行うことができます。 音声通話、音声品質通話、データ通信など、異なる組み合わせの測定モードを同時に使用することが可能です。 このシステムはタブレットタイプのPCやラップトップで操作します。
Nemo Backpack Proは、同じ場所を2度訪れる必要がなく、1回のウォークテストですべてを測定できるため、ベンチマークの効率を根本的に改善することができます。 Nemo Backpack Proは最大18台の測定用電話機に対応しているので、例えば、複数の事業者からのデータ、通話、ストリーミング、音声品質、OTTアプリを同時に測定することができます。
Nemoのログファイルサイズが非常に小さいため、測定中にログファイルとテスト結果をNemo Cloudに無線でアップロードすることができます。 Nemo Cloud は、テストレポートの自動作成を開始し、レポートを関連する受信者に電子メールで送信するように設定することができます。 テスト終了後すぐにレポートが作成されるため、モバイルネットワークのベンチマークにかかる時間、労力、コストを大幅に削減することができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。