Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Nemo Backpack Pro é uma solução de benchmarking leve e modular com recepção OTA gratuita.
Type
Data Measurement Product
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Mochila Nemo Pro para benchmarking interno de redes 5G
As pessoas utilizam cada vez mais seus smartphones em shopping centers, teatros e arenas esportivas e exigem acesso ininterrupto e de alta qualidade às redes sem fio. Como a maior parte dos dados celulares hoje é consumida em ambientes internos, é fundamental realizar benchmarking 5G em redes ativas dentro de edifícios. Ao realizar medições de benchmarking de redes 5G ativas, a qualidade da rede de diferentes operadoras móveis é comparada entre si.
O Nemo Backpack Pro permite medir métricas de qualidade de experiência (QoE) para os serviços e aplicativos que seus clientes estão realmente usando. Com o método automatizado de automação de testes de aplicativos baseado em IA, os provedores de serviços sem fio podem otimizar de forma confiável e rápida o desempenho da rede 5G e oferecer maior qualidade de experiência (QoE) para usuários de smartphones que acessam os serviços OTT e aplicativos de mídia social mais usados no mundo, incluindo Facebook Messenger, Microsoft Teams, Snapchat, TikTok e Zoom.
A Nemo Backpack Pro é uma solução de benchmarking leve e modular para uso interno e externo com a Nemo Outdoor. A Nemo Backpack Pro permite que os usuários meçam indicadores-chave de desempenho (KPIs) dentro de edifícios em várias redes 5G de operadoras móveis simultaneamente, usando até 18 dispositivos de medição e 1-2 receptores de varredura.
Benchmarking para todas as tecnologias sem fio
Devido ao design estrutural inovador, todos os aparelhos de teste têm recepção e radiação RF over-the-air (OTA) livres, sem qualquer perda de caminho ou atenuação do sinal proveniente da rede. Isso permite que as operadoras meçam a QoS e a QoE da rede 5G FR1 e FR2 usando os métodos mais precisos e científicos.
Com baterias de íon-lítio de alta qualidade, o Nemo Backpack Pro pode ser usado como um sistema autônomo, sem fonte de alimentação externa. Quando montado em um veículo, um conector de isqueiro que fornece alimentação de +12 V pode ser usado para ligar os dispositivos ou carregar as baterias.
A nova mochila Nemo Backpack Pro também foi projetada para ser usada com telefones comerciais não rootados, o que permite a verificação rápida do desempenho de dados e chamadas e a comparação de QoE e QoS usando os telefones Android mais recentes. O sistema permite o uso simultâneo de diferentes combinações de modos de medição, como chamadas de voz, chamadas de qualidade de voz e transferências de dados. O sistema é operado com um Tablet PC ou um laptop.
A Nemo Backpack Pro melhorará radicalmente a eficiência da avaliação comparativa, pois você pode medir tudo com um único teste de caminhada, sem a necessidade de visitar o mesmo local duas vezes. Como a Nemo Backpack Pro suporta até 18 telefones de medição, você pode medir, por exemplo, dados, chamadas, streaming, qualidade de voz e aplicativos OTT para várias operadoras simultaneamente.
Graças ao tamanho extremamente pequeno do arquivo de log do Nemo, os arquivos de log e os resultados dos testes podem ser enviados por via aérea para o Nemo Cloud durante as medições. O Nemo Cloud pode ser configurado para iniciar a geração automática de relatórios de teste e enviar o relatório por e-mail aos destinatários relevantes. Como o relatório estará pronto imediatamente após a conclusão dos testes, a solução reduzirá radicalmente o tempo, o esforço de trabalho e os custos relacionados ao benchmarking de redes móveis.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.