Choose a country or area to see content specific to your location
Nemo Walker Air 是可隨身攜帶的量測解決方案,讓您能使用不同的演算法,同時比較多種無線網路和技術,然後進行標竿測試。
Type
Data Measurement Product
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Nemo Walker Air 為您提供最佳的即時量測和標竿測試。 Nemo Walker Air 豐富的應用測試功能,可提供完整的應用級參數,包括語音通話、語音品質、FTP/HTTP 資料傳輸、iperf、TWAMP、HTML 瀏覽、YouTube 串流、Dropbox 測試、Facebook 測試、LinkedIn 測試、Instagram 測試、email 測試、WhatsApp 測試、Zalo 測試、Viber 測試、BiP 測試、Google Drive 測試、mScore 測試、Fast.com 資料測試、SMS & MMS 訊息,以及 ping 功能。 Nemo Walker Air 可即時顯示重要的射頻和應用級參數,例如語音品質平均意見分數(VQ MOS)。
選配的可攜式解決方案 – Backpack Air
提供選配的客製化背包,方便您隨身攜帶整個系統四處移動使用。 背包內具有特製的插槽,可容納 6 個裝置。 它的重量很輕,就算滿載一整套 Nemo Walker Air 設備,也只有 3.6 公斤重。 Backpack Air 包含高品質 USB 電池,可當作獨立系統使用,無需使用外部電源。
Nemo Cloud 讓您能夠從遠端控制並管理現場量測活動中使用的 Nemo Walker Air 裝置。 它讓您能即時控制並監測量測產品組合,進而提高現場量測專案的回應速度。 透過集中化產品和產品組合控制,以及線上庫存管理功能,客戶可極致發揮現有量測資源和產品組合的最大效益。
如需更多關於 Nemo 射頻網路解決方案的資訊,請瀏覽 Keysight Nemo 無線網路解決方案。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。