Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Nemo Walker Airは、さまざまなアルゴリズムを使用して複数の無線ネットワーク/テクノロジーを同時に比較/ベンチマーキングするためのキャリアオンソリューションです。
Type
Data Measurement Product
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Nemo Walker Airは、最高のリアルタイム測定 and ベンチマーク機能を備えています。 Nemo Walker Airの豊富なアプリケーションテスト機能により、音声通話、音声品質、FTP/HTTPデータ転送、iPerf、TWAMP、HTMLブラウジング、YouTubeストリーミング、Dropboxテスト、Facebookテスト、LinkedInテスト、Instagramテスト、Eメールテスト、WhatsAppテスト、Zaloテスト、Viberテスト、BiPテスト、Google Driveテスト、mScoreテスト、Fast.comデータテスト、SMS & MMSメッセージ、Pingに関するすべてのアプリケーションレベル指標が入手可能です。 Nemo Walker Airは、音声品質平均オピニオンスコア (VQ MOS) など、主なRF/アプリケーションレベル指標をリアルタイムに表示します。
オプションのキャリングソリューション – Backpack Air
オプションのカスタマイズされたバックパックにより、システム全体をコンパクトに持ち運びできます。 バックパックには、6台のデバイス用の専用スロットが付属しています。 Nemo Walker Air機器セットを完全装備しても、たった3.6 kgと軽量です。 Backpack Airには、高品質USBバッテリーが付属しており、外部電源なしでスタンドアロンシステムとして使用できます。
Nemo Cloudを使用すれば、フィールド測定に使用するNemo Walker Air機器のリモート制御/管理が可能です。 これにより、測定製品のリアルタイムの制御と監視が可能になり、フィールドでの測定プロジェクトの応答性を改善できます。 製品やツール類の一元制御と、オンライン在庫管理を組み合わせることにより、測定リソースと製品ポートフォリオをさらに活用するためのツールが得られます。
Nemo RFネットワークソリューションの詳細については、キーサイト Nemo無線ネットワークソリューションをご観覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。