Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 手持式頻譜分析儀包括 FieldFox 手持式射頻和微波分析儀型號。
全球最先進的手持式訊號分析儀 — 完全軟體定義,內建增強安全性,可保護您的關鍵任務資料,頻率高達 32 GHz。
VNA capabilities
Yes - optional
最高頻率
32 GHz
Maximum IQ streaming bandwidth
120 MHz
最大分析頻寬
120 MHz
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
擷取、分析並處理寬頻訊號。
FieldFox 提供一體化功能,可用於頻譜監測、訊號分析與產生、干擾搜尋、向量網路分析以及纜線與天線測試,專為現場和實驗室環境中的效能而打造。
使用 Keysight N9950D FieldFox 手持式分析儀測量 9 kHz 至 32 GHz 的訊號。
內含項目:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。