FieldFox-class ハンドヘルド コンビネーション・アナライザ、32 GHz

世界最先端のハンドヘルド信号アナライザ―完全ソフトウェア定義型で、強化されたセキュリティによりミッションクリティカルなデータを最大32GHzまで保護 GHzまで保護する強化されたセキュリティを組み込んで構築されています。

製品画像
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • 最大周波数

    32 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • 最大解析帯域幅

    120 MHz

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

広帯域信号の捕捉、解析、および対応

FieldFoxは、スペクトラムモニタリング、信号解析と生成、干渉探索、ベクトルネットワーク解析、ケーブルおよびアンテナテストに対応するオールインワン機能を提供し、フィールド環境とラボ環境の両方で性能を発揮するように設計されています。

Keygiht N9950D FieldFox ハンドヘルドアナライザを使用して、9 kHzから32 GHzまでの信号を測定します。

  • スペクトラム解析、ベクトルネットワーク解析、ケーブルおよびアンテナテスト、パルス生成、およびパワー測定を実行します。
  • 最大120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅で、捉えにくい信号を捕捉します。
  • 最大120 MHzの帯域幅でIQデータをストリーミングします。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定(± 0.2 dB)を実行します。
  • 直感的なタッチスクリーンを使用して、ファイル管理を簡素化できます。
  • 防塵防滴設計の軽量ユニット(3.6 kg/8 lb)を携帯できます。

同梱品:

  • AC/DCアダプター
  • 地域対応電源コード
  • 充電式リチウムイオンバッテリー
  • バックパックおよびショルダーストラップ付きソフトキャリングケース
  • クイックリファレンスガイド