Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight NF7 級雜訊指數分析儀包括 N8679B-N8973B
N8974B 高效能雜訊指數分析儀可協助您進行快速、準確且可重複的雜訊指數量測。
Gain uncertainty
±0.15 dB
Bandwidth
8 MHz
Maximum frequency
7 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
Keysight N8974B 高效能雜訊指數分析儀可協助您進行快速、準確且可重複的雜訊指數量測。 如搭配使用 SNS 系列雜訊源和 U7227 系列 USB 前置放大器,可自動將來自 SNS 的 ENR 資料和 USB 前置放大器資料下載到 N8974B。 Keysight N8974B 配有多點觸控介面,支援放大、縮小和拖曳等手勢操作。 您只需手指輕觸螢幕,即可存取多數功能清單,無需改變螢幕。
利用綜合校驗功能,您只需執行一個步驟,就能設定最多 12 個 DUT,大幅簡化 Y 係數量測的雜訊源校驗流程。 而內部校驗功能則方便使用者在測試各種類型的待測裝置時,無需再次進行校驗,可顯著縮短測試時間。
內建的雜訊指數不確定性計算器,可預先填入來自 SNS 雜訊源、USB 前置放大器的資料,以及所有必要的儀器參數,例如分析儀雜訊指數、增益和雜訊指數不確定性,以及匹配等。 預設的雜訊指數設定提供可同時執行的雜訊指數量測和增益量測。 表格(Table)檢視模式方便您同時查看表格中列出的多種量測結果,包括雜訊指數、雜訊因數、Y 係數、增益、熱功率(Phot)、冷功率(Pcold),以及有效溫度(Teffective)。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。