Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NF7 클래스 노이즈 피겨 분석기에는 N8679B-N8973B가 포함됩니다.
N8974B 고성능 노이즈 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 측정을 수행하도록 설계되었습니다.
Gain uncertainty
±0.15 dB
대역폭
8 MHz
Maximum frequency
7 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N8974B 고성능 노이즈 피겨 분석기는 빠르고 정확하며 반복 가능한 노이즈 피겨 측정을 위해 설계되었습니다. SNS 시리즈 노이즈 소스와 U7227 시리즈 USB 프리앰프를 페어링하면 SNS의 ENR 데이터와 USB 프리앰프 데이터가 자동으로 N8974B에 다운로드됩니다.
N8974B는 제스처의 잡아늘리기, 집기 및 끌어오기를 허용하는 멀티터치 인터페이스가 있습니다. 화면을 변경할 필요 없이 손가락을 한 번 움직여 대부분의 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
Noise source calibration for Y-factor measurements has been simplified by combining and calibrating up to 12 DUT setups in a single step. Users can save valuable test time for multiple types of DUTs by utilizing the internal calibration function, which eliminates the need for manual calibration.
내장 노이즈 피규어 불확실도 계산기는 SNS 노이즈 소스, USB 프리앰프뿐만 아니라 분석기 노이즈 피규어, 이득 및 노이즈 피규어 불확실도, 정합과 같은 모든 필수 계측기 파라미터의 데이터를 미리 채울 수 있습니다. 기본 노이즈 피규어 설정은 노이즈 피규어 및 이득 동시 측정을 제공합니다. 표 보기를 이용해서 노이즈 피규어, 노이즈 팩터, Y-팩터, 이득, Phot, Pcold 및 Teffective를 포함한 여러 측정을 표 형태로 동시에 볼 수 있습니다.
N8974B는 스펙트럼 분석기와 IQ 분석기(기본) 모드로 유연성을 개선하며 필요한 경우 DUT 특성을 추가 분석하기 위해 고객이 노이즈 피겨를 뛰어넘도록 지원합니다.
7 GHz 내장형 프리앰프(옵션 P07), 25MHz 분석 대역폭(옵션 B25), 정밀 주파수 레퍼런스(옵션 PFR), 미세 스텝 감쇠기(옵션 FSA) 및 노이즈 플로어 확장(옵션 NFE)이 기본 옵션으로 포함됩니다. 또한 외부 USB 프리앰프, 노이즈 소스 및 어댑터를 담을 스냅식 액세서리 파우치도 제공됩니다.
주파수 변환 디바이스의 입력에 대한 외부 시뮬레이션 LO는 LAN, USB 또는 GPIB를 통해 키사이트 신호 발생기에 연결하여 달성할 수 있습니다. LO 제어는 N8973B에서 조정됩니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.