Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight-Rauschzahlanalysatoren der NF7-Klasse gehören die Modelle N8679B und N8973B.
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8974B ist für schnelle, genaue und wiederholbare Rauschzahlmessungen ausgelegt.
Gain uncertainty
±0.15 dB
Bandwidth
8 MHz
Maximum frequency
7 GHz
Instrument uncertainty
±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Hochleistungs-Rauschzahlanalysator N8974B ist für schnelle, präzise und reproduzierbare Rauschzahlmessungen konzipiert. In Kombination mit einer Rauschquelle der SNS-Serie und einem USB-Vorverstärker der U7227-Serie werden die ENR-Daten der Rauschquelle und des USB-Vorverstärkers automatisch in den N8974B übertragen.
Das N8974B verfügt über eine Multi-Touch-Oberfläche, die Streck-, Zoom- und Ziehgesten ermöglicht. Die meisten Menüs lassen sich per Fingertipp aufrufen, ohne dass ein Bildschirmwechsel erforderlich ist.
Die Kalibrierung von Rauschquellen für Y-Faktor-Messungen wurde vereinfacht, indem kombinierte Kalibrierungen für bis zu 12 Prüflingskonfigurationen in einem einzigen Schritt ermöglicht werden können. Durch die interne Kalibrierungsfunktion, die keine manuelle Kalibrierung durch den Benutzer erfordert, lässt sich für viele Prüflingstypen wertvolle Testzeit sparen.
Ein integrierter Rechner für die Rauschzahlunsicherheit kann Daten der SNS-Rauschquelle, des USB-Vorverstärkers sowie alle erforderlichen Geräteparameter wie Analysator-Rauschzahl, Verstärkung und Rauschzahlunsicherheit vorab einlesen und anpassen. Die Standardeinstellungen für die Rauschzahl ermöglichen die gleichzeitige Messung von Rauschzahl und Verstärkung. In der Tabellenansicht lassen sich verschiedene Messwerte, darunter Rauschzahl, Rauschfaktor, Y-Faktor, Verstärkung, P heiß , P kalt und T effektiv , gleichzeitig tabellarisch anzeigen.
Der N8974B bietet mit seinen Spektrumanalysator- und IQ-Analysator-Modi (Basic) zusätzliche Flexibilität, die es dem Kunden ermöglicht, über die Rauschzahl hinauszugehen und bei Bedarf die Eigenschaften des Prüflings genauer zu analysieren.
Ein interner 7-GHz-Vorverstärker (Option P07), eine Analysebandbreite von 25 MHz (Option B25), eine präzise Frequenzreferenz (Option PFR), ein Feinstufen-Dämpfungsglied (Option FSA) und Rauschpegelerweiterungen (Option NFE) gehören zur Standardausstattung. Zusätzlich wird eine aufsteckbare Zubehörtasche mitgeliefert, in der der externe USB-Vorverstärker, die Rauschquelle(n) und die Adapter aufbewahrt werden können.
Ein externer simulierter Lokaloszillator (LO) für den Eingang eines Frequenzumsetzers kann durch Anschluss eines Keysight-Signalgenerators über LAN, USB oder GPIB realisiert werden. Die LO-Steuerung erfolgt über den N8973B.
Erfahren Sie mehr über die Rauschzahlanalysatoren der NFA-Serie.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.