Choose a country or area to see content specific to your location
毫米波量測的精確度和可靠性
N8486DG 是 G 頻段波導功率感測器,提供 140 至 220 GHz 的頻率,以及 -52 至 +20 dBm 的寬動態範圍。
Frequency range
140 GHz to 220 GHz
Measurement type
Average/CW only
Connector type
UG-387/U-M, WM-1295, WR-5
Power range
-52 dBm to +5 dBm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。