140~220 GHz 導波管パワーセンサ

N8486DGは、140~220GHzのGバンド用導波管パワーセンサー GHz 周波数 -52~+20 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。

製品画像
  • Frequency range

    140 GHz to 220 GHz

  • Measurement type

    Average/CW only

  • Connector type

    UG-387/U-M, WM-1295, WR-5

  • Power range

    -52 dBm to +5 dBm

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 140~220 GHz (Gバンド) の広範な周波数範囲をカバー
  • -30~+20 dBmのダイナミックレンジを提供 (140~220 GHzの連続波 (CW) および平均電力測定用オプション100)
  • -52~+5 dBmのより広いダイナミックレンジを提供 (オプション200)。平均電力は-52~-10 dBm (140~220 GHz) で測定し、CW電力は> -10~+10 dBm (140~170 GHz) / > -10~+5 dBm (> 170~220 GHz) で測定します。
  • 対応EPM N1913B/14BおよびN1913A/14Aパワー・メータ
  • 最大220 GHzのソースパワー校正測定向けに、完全な周波数およびパワーカバレッジを提供します。
  • -52~+5 dBmの拡張ダイナミックレンジと、オプション200の校正係数を格納する内蔵の消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ (EEPROM) を提供します。