型號:
N8482B
Choose a country or area to see content specific to your location
適用於高功率應用的堅固且準確的功率量測
N8480 系列功率感測器可取代 8480 系列功率感測器。
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
100 kHz to 6 GHz
Maximum power
44 dBm (25 W)
Power range
-5 to +44 dBm
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 224,290
型號:
N8482B
交期:
數量
選購項目
1
功率感測器 - 熱電偶,平均,100KHz 至 6.0GHz | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 維修保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
1
30dB 衰減器,平均功率,100kHz-6GHz,-5dBm 至 +44dBm,N 型,平均輸入功率最高 25 瓦
1
Type-N (m) 連接器
1
標準選配,-5dBm 至 +44dBm
註:選項 CFT 可取代舊型的 8480 系列功率感測器,省去手動輸入修正係數的麻煩,同時還可維持 SCPI 相容性。 選項 CFT 與 43x 及其他停產功率錶不相容。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。