모델:
N8482B
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
고전력 애플리케이션을 위한 견고하고 정확한 전력 측정
N8480 시리즈 전력 센서는 8480 시리즈 전력 센서의 대체 솔루션입니다.
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
100 kHz to 6 GHz
Maximum power
44 dBm (25 W)
Power range
-5 to +44 dBm
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 10,408,000
모델:
N8482B
배송:
수량
옵션
1
전력 센서 - 열전쌍, 평균, 100KHz ~ 6.0GHz | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증(반환) - 3년 | 포함된 액세서리 보증 - 3개월
1
30dB 감쇠기, 평균 전력, 100kHz~6GHz, -5dBm ~ +44dBm, N형, 최대 25와트 평균 입력 전력
1
Type-N (m) 커넥터
1
표준 옵션, -5dBm ~ +44dBm
주: 옵션 CFT는 교정 계수의 수동 입력과 SCPI 호환성을 고려해서 제조된 레거시 8480 시리즈 전력 센서의 대체품으로 제공됩니다. 옵셕 CFT는 43x 및 기타 구형 전력계와는 호환되지 않습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.